Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

FIXAČNÍ ČEPY S KULIČKOU KIPP

Fixační čep s kuličkou od společnosti KIPP se skládá z následujících součástí:

  • čep
  • tlačítko s pružinovou mechanikou
  • kuličky

Fixační čepy s kuličkou - použití

Fixační čep s kuličkou lze použít ke spojení a upevnění součástí, obrobků a dalších strojních součástí. To se provádí pomocí tlačítka. Fixační čep s kuličkou má praktický kuličkovou blokovací mechaniku. Jakmile se stisknutím tlačítka aktivuje pružinový mechanismus v čepu, kuličkový zámek se uvolní (kuličky se vtáhnou dovnitř). Po uvolnění tlačítka se kuličkový zámek znovu aktivuje (kuličky venku). To zaručuje stabilní a samojistící blokovací mechanismus. To znamená, že zástrčkové spoje lze v praxi snadno a rychle připojovat a odpojovat.

Čepy mají širokou paletu použití. Od automatizační techniky a robotiky přes elektronický průmysl až po procesní mechaniku. Fixační čepy s kuličkou se používají v mnoha oblastech strojírenství a stavebnictví. Díky účinnému samosvornému systému lze poměrně snadno minimalizovat čas potřebný pro dobu vybavení.

Fixační čepy s kuličkou - provedení

Fixační čepy s kuličkou KIPP jsou k dispozici v různých verzích v závislosti na požadavcích. Úchyty mohou být vyrobeny jako T-úchyty nebo L-úchyty. Tlačítko je vyrobeno ze zinku nebo termoplastu. K dispozici je fixační čep s kuličkami také z nerezové oceli pro speciální aplikace. Fixační čep s kuličkami vyrobený výhradně z nerezové oceli se používá v prostředí s vysokými hygienickými požadavky, například v potravinářském průmyslu nebo v prostředí s agresivními látkami.

Normované díly KIPP mají vysokou výrobní kvalitu a fungují spolehlivě a bezpečně i po častém používání. Fixační čepy s kuličkou jsou vyráběny přímo ve výrobním závodě HEINRICH KIPP WERK a podléhají tradičně vysokému standardu kvality všech výrobků KIPP.